??
CAD model selection
K0728.110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0728 - Crank handles balanced
Bill of material
K0728.110
BESTKIPP
Order No.
K0728.110
A
Length
41 mm
D1
diameter
23 mm
D2
diameter
10 mm
D3
diameter
16 mm
D4
diameter
18 mm
H
height
19.5 mm
H1
Length
50 mm
L
Length
103.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1909 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84831050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101818
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions